Obudowa elektroniczna, RS 70 pomarańczowy, przekładka, Szerokość: 5 mm
Nr zam.
0119760000
Typ
ZW 5 RS OR
GTIN (EAN)
4008190186098
Ilość
20 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
20,6 mm
Głębokość (cale)
0,811 inch
Wysokość
70 mm
Wysokość (cale)
2,756 inch
Szerokość
5 mm
Szerokość (cale)
0,197 inch
Masa netto
1,35 g
Dane materiałowe
Klasa palności wg UL 94
V-2
Materiał izolacyjny
PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
600 ≤ CTI
Dane ogólne
Barwny
pomarańczowy
Stopień ochrony
IP00
Tabela kolorów (podobny)
RAL 2000
możliwość zalewania
Nie
Ważna informacja
Informacje produktowe
Wysokość: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm
Wymiary płytki PCB: grubość płytki PCV: 1,6 (±0,2) mm długość płytki PCB: 67,8 (-0,2) mm szerokość elementu pośredniego = szerokość PCB minus 2 x 9 mm (stopka zatrzaskowa)
Przykład: szerokość płytki PCB = 68 mm, szerokość elementu pośredniego = 50 mm, elementy pośrednie 2x ZW 25 RS lub ZW 45 RS + ZW 5 RS
Wymiary płytki PCB: grubość płytki PCV: 1,6 (±0,2) mm długość płytki PCB: 67,8 (-0,2) mm szerokość elementu pośredniego = szerokość PCB minus 2 x 9 mm (stopka zatrzaskowa)
Przykład: szerokość płytki PCB = 68 mm, szerokość elementu pośredniego = 50 mm, elementy pośrednie 2x ZW 25 RS lub ZW 45 RS + ZW 5 RS
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.