Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite: 5 mm
Best.-Nr.
0119760000
Art
ZW 5 RS OR
GTIN (EAN)
4008190186098
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
20,6 mm
Tiefe (inch)
0,811 inch
Höhe
70 mm
Höhe (inch)
2,756 inch
Breite
5 mm
Breite (inch)
0,197 inch
Nettogewicht
1,35 g
Werkstoffdaten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Isolierstoff
PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI)
600 ≤ CTI
Allgemeine Daten
Farbe
orange
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 2000
Schutzart
IP00
Vergießbarkeit
Nein
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Bauhöhe: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm
Abmessungen der Leiterplatte: Leiterplattendicke: 1,6 (±0,2) mm Leiterplattenlänge: 67,8 (-0,2) mm Maß Zwischenstückbreite = Leiterplattenbreite minus 2 x 9 mm (Rastfüße)
Beispiel: Leiterplattenbreite = 68 mm, Zwischenstückbreite = 50 mm, Zwischenstücke 2x ZW 25 RS oder ZW 45 RS + ZW 5 RS
Abmessungen der Leiterplatte: Leiterplattendicke: 1,6 (±0,2) mm Leiterplattenlänge: 67,8 (-0,2) mm Maß Zwischenstückbreite = Leiterplattenbreite minus 2 x 9 mm (Rastfüße)
Beispiel: Leiterplattenbreite = 68 mm, Zwischenstückbreite = 50 mm, Zwischenstücke 2x ZW 25 RS oder ZW 45 RS + ZW 5 RS
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.