Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Stopka zatrzaskowa, RS 70 pomarańczowy, Płyta zamykająca, prawa, do szyny montażowej DIN, Szerokość: 13.7 mm
Nr zam. 0119560000
Typ RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
GTIN (EAN) 4008190087111
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 29,2 mm
Głębokość (cale) 1,15 inch
Wysokość 70 mm
Wysokość (cale) 2,756 inch
Najmniejsza wysokość montażu 32 mm
Szerokość 13,7 mm
Szerokość (cale) 0,539 inch
Masa netto 6,154 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-2
Materiał izolacyjny PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) 600 ≤ CTI
Powierzchnia nieobrobiony
tworzywo PA 66

Dane ogólne

Barwny pomarańczowy
Stopień ochrony IP00
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
możliwość zalewania Nie

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-02
ECLASS 14.0 27-19-06-02