Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 15 x 5.5 x 1000 mm, Ширина шлица: 4.20 mm, Длина шлица: 12.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа
0117510000
Тип
TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)
4008190111298
Кол.
1 м
Размеры и массы
Глубина
5,5 мм
Глубина (дюймов)
0,217 inch
Высота
15 мм
Высота (в дюймах)
0,591 inch
Ширина
1 000 мм
Ширина (в дюймах)
39,37 inch
Масса нетто
140 g
Монтажная рейка
Диаметр монтажного отверстия (D)
4,2 мм
Диаметр отверстия
4,2 мм
Длина клеммной рейки
мин.
0 мм
номин.
1 000 мм
макс.
1 000 мм
Длина прорезей
Длина шлица
12 мм
Зазор между прорезями
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2
1,2 kA
Материал
Сталь
Монтажная рейка с отверстиями
Да
Нормы
DIN EN 60715
Поверхность
с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Просверленное отверстие, шлицевой
Да
Расстояние между отверстиями, межцентровое
20 мм
Расстояние между шлицами
8 мм
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 15 x 5.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 4.20 mm, Длина шлица: 12.20 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 15 x 5.5 x 1000 mm, Ширина шлица: 4.20 mm, Длина шлица: 12.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 15 x 5.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 4.20 mm, Длина шлица: 12.20 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.