Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 15 x 5.5 x 1000 mm, Szerokość nacięcia: 4.20 mm, Długość nacięcia: 12.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam.
0117510000
Typ
TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)
4008190111298
Ilość
1 m
Wymiary i ciężary
Głębokość
5,5 mm
Głębokość (cale)
0,217 inch
Wysokość
15 mm
Wysokość (cale)
0,591 inch
Szerokość
1 000 mm
Szerokość (cale)
39,37 inch
Masa netto
140 g
Szyna nośna
?rednica otworu monta?owego (D)
4,2 mm
Długość nacięcia
12 mm
Długość nacięcia
Długość szyny zaciskowej
maks.
1 000 mm
min.
0 mm
znamionowy
1 000 mm
Krótkotrwała odporność na przepięcia na sekundę zgodnie z normą IEC 60947-7-2
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 15 x 5.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 4.20 mm, Długość nacięcia: 12.20 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 15 x 5.5 x 1000 mm, Szerokość nacięcia: 4.20 mm, Długość nacięcia: 12.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 15 x 5.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 4.20 mm, Długość nacięcia: 12.20 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.