Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 15 x 5.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 4.20 mm, Longitud de ranura: 12.20 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Código 0117500000
Tipo TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190150662
Cantidad 2 m

Dimensiones y pesos

Profundidad 5,5 mm
Profundidad (pulgadas) 0,217 inch
Altura 15 mm
Altura (pulgadas) 0,591 inch
Anchura 2.000 mm
Anchura (pulgadas) 78,74 inch
Peso neto 140 g

Carril

Ancho de ranura 4,2 mm
Anchura de ranura
Carril de montaje previamente perforado
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2 1,2 kA
Distancia de ranura 8 mm
Distancia de taladros centrales 20 mm
Diámetro de la perforación (D) 4,2 mm
Diámetro de taladro 4,2 mm
Espesor 1 mm
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu 10 mm²
Longitud de la guía de montaje
nominal 2.000 mm
mín. 0 mm
máx. 2.000 mm
Longitud de ranura 12,2 mm
Longitud de ranura
Material Acero
Normas DIN EN 60715
Separación de ranura
Superficie chapado en zinc galvanizado y pasivado
Taladro, ranurado

Descargas

Datos de ingeniería
Datos de ingeniería Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 0514200000
Tipo: TS 15X5 2M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 15 x 5.5 x 2000 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 0117510000
Tipo: TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 15 x 5.5 x 1000 mm, Ancho de ranura: 4.20 mm, Longitud de ranura: 12.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto