Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
EGT4 EG2/EN
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat , Funkcionális modulok Váltóérintkező, kikapcsolás középállásban, érzékelés az egyik oldalon, kapcsolás a másik oldalon, Csavaros csatlakozás
Rendelési szám 0104360000
Típus EGT4 EG2/EN
GTIN (EAN) 4008190094553
Qty. 10 pc(s).
Szállítás állapota Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig: 2024-10-22

Méretek és tömegek

Magasság 50 mm
Magasság (coll) 1,969 inch
Szélesség 18 mm
Szélesség (coll) 0,709 inch
Hossz 58 mm
Hossz, inch 2,283 inch
Nettó tömeg 42,1 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...100 °C
Üzemi hőmérséklet -25 °C...85 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Kimenet

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 1500 VA @ 250 V
AC kapcsolási teljesítmény, max. 1 500 VA
Kapcsolási teljesítmény 250 V
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 180 W @ 30 V
DC kapcsolási teljesítmény, max. 180 W
Kapcsolási teljesítmény 30 V

Általános adatok

Sín TS 32, TS 35
Szín bézs

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 6 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 4 mm²

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Eplan Data Portal Eplan data
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498
ETIM 9.0 EC002498
ECLASS 9.0 27-37-92-01
ECLASS 9,1 27-37-92-01
ECLASS 10.0 27-37-13-92
ECLASS 11.0 27-37-13-92
ECLASS 12.0 27-37-13-92
ECLASS 13.0 27-37-13-92
ECLASS 14.0 27-37-13-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek