Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Sensor-Aktor-Interface Produktkonfigurator
SAI-4-SVV-GM-RM-M12
         

Allgemeine Bestelldaten

Typ SAI-4-SVV-GM-RM-M12
Best.-Nr. 2495280000
Ausführung Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja
GTIN (EAN) 4050118504927
VPE 1 Stück
Lieferfähigkeit Lieferzeit auf Anfrage

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 100 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max. 80 °C
Betriebstemperatur, min. -20 °C
Betriebstemperatur -20 - 80°C

Allgemeine Daten

Potentialrückmeldung Ja
Anzahl Kontaktbuchsen
Brandverhalten V-0
Anschlussgewinde M12
Polzahl 4
Schutzart IP68
Steckzyklen ≤ 50
Verschmutzungsgrad 3
Verschraubung M 20
Verteilerabgang Haubenversion
Isolationswiderstand 108 Ω
Nennspannung, max. 48 V
Nennspannung, min. 10 V
Strom pro Signal 10 A
Summenstrom 32 A
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz 10 A
Gehäusebasismaterial Pocan
Gehäusefarbe Grau, RAL 7032
Gewindebuchsen CuZn, vernickelt
Haubendichtungsmaterial Viton
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktoberfläche vergoldet
Kontaktträgermaterial PBT (UL 94 V0)
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Leiteraußendurchmesser 6 - 12mm
Leiteraußendurchmesser, max. 12 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 6 mm
Initiator LED Ja
LED Ja
LED Farbe für Betriebsfunktion gelb
LED Farbe für E/A Funktion gelb

Downloads

Broschüre/Katalog

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002585
eClass 6.2 27-06-91-90
eClass 9.1 27-44-01-08

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.