|
Allgemeine Bestelldaten |
Typ |
WSI 25 10X85 1.5KV |
Best.-Nr. |
2469360000 |
Ausführung |
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss, TS 35 |
GTIN (EAN) |
4050118517965 |
VPE |
5 Stück |
Lieferfähigkeit |
Lieferzeit auf Anfrage
|
|
Abmessungen und Gewichte |
Breite |
22,5 mm |
Breite (inch) |
0,886 inch |
Höhe |
130 mm |
Höhe (inch) |
5,118 inch |
Tiefe |
65 mm |
Tiefe (inch) |
2,559 inch |
Nettogewicht |
0,01 g |
|
Temperaturen |
Dauergebrauchstemperatur, min. |
-50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. |
125 °C |
|
Bemessungsdaten |
Bemessungsquerschnitt |
25 mm² |
Bemessungsspannung |
1.500 V |
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme |
1.500 V |
Bemessungsspannung AC |
1.000 V AC |
Bemessungsspannung DC |
1.500 V DC |
Nennstrom |
32 A |
Strom bei max. Leiter |
32 A |
Normen |
IEC 60269-6 |
Bemessungsstoßspannung |
6 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Überspannungskategorie |
III |
|
Bemessungsdaten nach UL |
Zertifikat-Nr. (UL) |
E355388 |
|
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss) |
Abisolierlänge |
11 mm |
Anschlussart |
Schraubanschluss |
Anschlussrichtung |
seitlich |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Anzugsdrehmoment, max. |
2,5 Nm |
Anzugsdrehmoment, min. |
2 Nm |
Klemmbereich, max. |
25 mm² |
Klemmbereich, min. |
0,75 mm² |
Klemmschraube |
M 5 |
Klingenmaß |
Gr. PZ2 |
Lehrdorn nach 60 947-1 |
A7 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. |
AWG 4 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. |
AWG 18 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. |
16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. |
1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. |
16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. |
0,75 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. |
16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. |
0,75 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. |
25 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. |
1,5 mm² |
|
Sicherungsklemmen |
Anzeige |
ohne LED |
Sicherungseinsatz |
max. 6,0 W für 10x85, 14x85 gPV |
Sicherungshalter (Einsatzträger) |
steckbar |
|
Systemkennwerte |
Anzugsdrehmoment (Klemmschraube für Kupferleiter) |
2...2.5 Nm |
Abschlussplatte erforderlich |
Nein |
Anzahl der Potentiale |
1 |
Anzahl der Etagen |
1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage |
2 |
Anzahl der Potentiale pro Etage |
1 |
PE-Anschluss |
Nein |
Tragschiene |
TS 35 |
N-Funktion |
Nein |
PE-Funktion |
Nein |
PEN-Funktion |
Nein |
|
Werkstoffdaten |
Werkstoff |
PA |
Farbe |
dunkelbeige |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 |
V-0 |
|
weitere technische Daten |
Befestigungsart |
gerastet |
Einbauhinweis |
TS 35 |
Montageart |
gerastet |
Offene Seiten |
geschlossen |
explosionsgeprüfte Ausführung |
Nein |
mit Rastzapfen |
Nein |
rastbar |
Nein |
|
Produkthinweise |
Produkthinweis |
Stoßspannung bis 12kV getestet. |
|
Klassifikationen |
ETIM 6.0 |
EC000899 |
eClass 6.2 |
27-14-11-16 |
eClass 9.1 |
27-14-11-16 |
|
Zulassungen |
Zulassungen |
|
ROHS |
Konform |
UL File Number Search |
E355388
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 CC
Best.-Nr. :
1966050000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 CC/LED
Best.-Nr. :
1966070000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 10X38/LED 1KV
Best.-Nr. :
1137780000
Lagerartikel
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 10x38
Best.-Nr. :
1966020000
Lagerartikel
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 10x38 1KV
Best.-Nr. :
1137790000
Lagerartikel
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 10x38/LED
Best.-Nr. :
1966060000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/2 CC
Best.-Nr. :
1966040000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/2 CC/LED
Best.-Nr. :
1444210000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/2 10X38 1KV
Best.-Nr. :
1469110000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/2 10X38/LED
Best.-Nr. :
1444230000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/2 10x38
Best.-Nr. :
1966090000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/3 CC
Best.-Nr. :
1966030000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/3 CC/LED
Best.-Nr. :
1444220000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/3 10X38/LED
Best.-Nr. :
1444240000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/3 10x38
Best.-Nr. :
1966080000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
Typ |
WSI 25 10X85 1.5KV |
Best.-Nr. |
2469360000 |
Ausführung |
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss, TS 35 |
GTIN (EAN) |
4050118517965 |
VPE |
5 Stück |
Lieferfähigkeit |
Lieferzeit auf Anfrage
|
Breite |
22,5 mm |
Breite (inch) |
0,886 inch |
Höhe |
130 mm |
Höhe (inch) |
5,118 inch |
Tiefe |
65 mm |
Tiefe (inch) |
2,559 inch |
Nettogewicht |
0,01 g |
Dauergebrauchstemperatur, min. |
-50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. |
125 °C |
Bemessungsquerschnitt |
25 mm² |
Bemessungsspannung |
1.500 V |
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme |
1.500 V |
Bemessungsspannung AC |
1.000 V AC |
Bemessungsspannung DC |
1.500 V DC |
Nennstrom |
32 A |
Strom bei max. Leiter |
32 A |
Normen |
IEC 60269-6 |
Bemessungsstoßspannung |
6 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Überspannungskategorie |
III |
Zertifikat-Nr. (UL) |
E355388 |
Abisolierlänge |
11 mm |
Anschlussart |
Schraubanschluss |
Anschlussrichtung |
seitlich |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Anzugsdrehmoment, max. |
2,5 Nm |
Anzugsdrehmoment, min. |
2 Nm |
Klemmbereich, max. |
25 mm² |
Klemmbereich, min. |
0,75 mm² |
Klemmschraube |
M 5 |
Klingenmaß |
Gr. PZ2 |
Lehrdorn nach 60 947-1 |
A7 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. |
AWG 4 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. |
AWG 18 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. |
16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. |
1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. |
16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. |
0,75 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. |
16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. |
0,75 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. |
25 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. |
1,5 mm² |
Anzeige |
ohne LED |
Sicherungseinsatz |
max. 6,0 W für 10x85, 14x85 gPV |
Sicherungshalter (Einsatzträger) |
steckbar |
Anzugsdrehmoment (Klemmschraube für Kupferleiter) |
2...2.5 Nm |
Abschlussplatte erforderlich |
Nein |
Anzahl der Potentiale |
1 |
Anzahl der Etagen |
1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage |
2 |
Anzahl der Potentiale pro Etage |
1 |
PE-Anschluss |
Nein |
Tragschiene |
TS 35 |
N-Funktion |
Nein |
PE-Funktion |
Nein |
PEN-Funktion |
Nein |
Werkstoff |
PA |
Farbe |
dunkelbeige |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 |
V-0 |
Befestigungsart |
gerastet |
Einbauhinweis |
TS 35 |
Montageart |
gerastet |
Offene Seiten |
geschlossen |
explosionsgeprüfte Ausführung |
Nein |
mit Rastzapfen |
Nein |
rastbar |
Nein |
Produkthinweis |
Stoßspannung bis 12kV getestet. |
ETIM 6.0 |
EC000899 |
eClass 6.2 |
27-14-11-16 |
eClass 9.1 |
27-14-11-16 |
Zulassungen |
|
ROHS |
Konform |
UL File Number Search |
E355388
|
|
Typ:
WSI 25/1 CC
Best.-Nr. :
1966050000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 CC/LED
Best.-Nr. :
1966070000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 10X38/LED 1KV
Best.-Nr. :
1137780000
Lagerartikel
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 10x38
Best.-Nr. :
1966020000
Lagerartikel
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 10x38 1KV
Best.-Nr. :
1137790000
Lagerartikel
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/1 10x38/LED
Best.-Nr. :
1966060000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/2 CC
Best.-Nr. :
1966040000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/2 CC/LED
Best.-Nr. :
1444210000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/2 10X38 1KV
Best.-Nr. :
1469110000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/2 10X38/LED
Best.-Nr. :
1444230000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/2 10x38
Best.-Nr. :
1966090000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/3 CC
Best.-Nr. :
1966030000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/3 CC/LED
Best.-Nr. :
1444220000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/3 10X38/LED
Best.-Nr. :
1444240000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
Typ:
WSI 25/3 10x38
Best.-Nr. :
1966080000
Lieferzeit auf Anfrage
|
Ausführung:
W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Schraubanschluss
|
|
|
|
|