Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
EPG 60
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Typ EPG 60
Best.-Nr. 2453810000
Ausführung Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm², 300mm², Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp
GTIN (EAN) 4050118468434
VPE 1 Stück
Lieferfähigkeit Lieferzeit auf Anfrage

Abmessungen und Gewichte

Breite 385 mm
Breite (inch) 15,157 inch
Höhe 125 mm
Höhe (inch) 4,921 inch
Tiefe 80 mm
Tiefe (inch) 3,15 inch
Nettogewicht 5.400 g

Technische Daten

Betriebsspannung 18 V DC
Ladezeit 0,5 h

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, min. 6 mm²
Crimpbereich, max. 300 mm²

Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb Elektro-hydaulisch
Crimpart/-profil Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp
Aderendhülsenquerschnitt, min. 6 mm²
Aderendhülsenquerschnitt, max. 300 mm²
Hub 17 mm

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten Gewicht inkl. Akku

Klassifikationen

ETIM 3.0 EC001282
ETIM 4.0 EC001282
ETIM 5.0 EC000168
ETIM 6.0 EC000168
eClass 6.2 21-04-38-11
eClass 9.1 21-04-38-11

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Typ: EPG 45
Artikelbeschreibung: Crimpwerkzeug
Best.-Nr. : 1500830000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Crimpwerkzeug, 6mm², 150mm²
 
Typ: MTR 110
Artikelbeschreibung: Crimpwerkzeug 6-120 mm² (je nach Kontaktart)
Best.-Nr. : 9018020000
Lagerartikel
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug Universal-Handpressen, 6mm², 120mm²