Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Universalprogramm
Applikationsprogramm
TERMSERIES-compact
TERMSERIES
RIDERSERIES
D-SERIES
MCZ-SERIES
TERMOPTO
Komplettmodule
Einzelne Komponenten
DRI (16 mm Baubreite)
DRM (25 mm Baubreite)
DRL (24 mm Baubreite)
DRW / DRH (39 mm Baubreite)
DRR (38 mm Baubreite)
LED / Schutzmodule
Einzelrelais
Buchsen
Haltebügel
Querverbindungen
1 Wechsler
2 CO Kontakte
Standard Relais
Mit LED
Mit LED und Freilaufdiode
Mit LED, Freilaufdiode und Prüftaste
Mit LED und Prüftaste
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
7760056317
Typ
DRI314110LTD
GTIN (EAN)
6944169740220
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
33,5 mm
Tiefe (inch)
1,319 inch
Höhe
31 mm
Höhe (inch)
1,22 inch
Breite
13 mm
Breite (inch)
0,512 inch
Nettogewicht
19,5 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...55 °C
Feuchtigkeit
35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Steuerseite
Nennsteuerspannung
110 V DC
Nennstrom DC
4,8 mA
Nennleistung
530 mW
Spulenwiderstand
22800 Ω ± 10 %
Toleranz Spule
10 %
Statusanzeige
LED grün
Schutzschaltung
Freilaufdiode
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
10 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung AC, max.
250 V
Schaltspannung DC, max.
250 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
2500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
240 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 10 ms
Kontaktausführung
1 Wechsler (AgSnO)
Mechanische Lebensdauer
10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allgemeine Daten
Prüftaste vorhanden
Ja
Ausführung der Prüftaste
einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Nein
Farbe
transparent
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente
Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-2
Komponente
Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-0
Komponente
Relais Prüftaste
Brennbarkeitsklasse nach UL94
HB
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 4 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
5 kVeff / 1min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung
5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Best.-Nr. :
7760056314
Typ:
DRI314012LTD
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
7760056315
Typ:
DRI314024LTD
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
7760056316
Typ:
DRI314048LTD
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
Ausführung
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
7760056317
Typ
DRI314110LTD
GTIN (EAN)
6944169740220
VPE
20 Stück
Tiefe
33,5 mm
Tiefe (inch)
1,319 inch
Höhe
31 mm
Höhe (inch)
1,22 inch
Breite
13 mm
Breite (inch)
0,512 inch
Nettogewicht
19,5 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...55 °C
Feuchtigkeit
35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Nennsteuerspannung
110 V DC
Nennstrom DC
4,8 mA
Nennleistung
530 mW
Spulenwiderstand
22800 Ω ± 10 %
Toleranz Spule
10 %
Statusanzeige
LED grün
Schutzschaltung
Freilaufdiode
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
10 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung AC, max.
250 V
Schaltspannung DC, max.
250 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
2500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
240 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 10 ms
Kontaktausführung
1 Wechsler (AgSnO)
Mechanische Lebensdauer
10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Prüftaste vorhanden
Ja
Ausführung der Prüftaste
einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Nein
Farbe
transparent
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente
Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-2
Komponente
Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-0
Komponente
Relais Prüftaste
Brennbarkeitsklasse nach UL94
HB
Bemessungsspannung
300 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 4 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
5 kVeff / 1min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung
5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Leiteranschlusstechnik
Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Best.-Nr. :
7760056314
Typ:
DRI314012LTD
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
7760056315
Typ:
DRI314024LTD
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
7760056316
Typ:
DRI314048LTD
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.