TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , znamionowe napięcie załączające: 3...33 V DC, prąd trwały: 2 A, złącze wtykowe
Nr zam.
4061200000
Typ
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC
GTIN (EAN)
4032248415090
Ilość
20 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
15 mm
Głębokość (cale)
0,591 inch
Wysokość
28 mm
Wysokość (cale)
1,102 inch
Szerokość
5 mm
Szerokość (cale)
0,197 inch
Masa netto
20 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...60 °C
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
MTTF
1 116 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
52 V DC…60 V DC…72 V DC
znamionowy prąd sterujący
3 mA DC (±15 %)
moc znamionowa
180 mW
Wskazanie statusu
Nie
Strona obciążenia
znamionowe napięcie załączające
3...33 V DC
Ciągły prąd
2 A
znamionowy prąd załączający
2 A DC
Początkowy prąd rozruchowy
15 A / 10 ms
Opóźnienie włączenia
<55 µs
Opóźnienie wyłączenia
<600 µs
spadek napięcia przy maks. obciążeniu
≤ 120 mV
Prąd upływowy
<10 µA
min. prąd włączalny
5 mA
odporny na zwarcia
Nie
Obwód ochronny strona obciążenia
Dioda zwrotna
Typ zestyku
1 zestyk zwierny (MOS-FET)
Dane ogólne
Barwny
czarny
Koordynacja izolacji
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , znamionowe napięcie załączające: 3...33 V DC, prąd trwały: 2 A, złącze wtykowe
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 18 V DC - 24 V DC - 30 V DC , znamionowe napięcie załączające: 3...33 V DC, prąd trwały: 2 A, złącze wtykowe
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , znamionowe napięcie załączające: 3...33 V DC, prąd trwały: 2 A, złącze wtykowe
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , znamionowe napięcie załączające: 3...33 V DC, prąd trwały: 2 A, złącze wtykowe
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 18 V DC - 24 V DC - 30 V DC , znamionowe napięcie załączające: 3...33 V DC, prąd trwały: 2 A, złącze wtykowe
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.