Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi QL - Vorreiberschloss (Quarter Lock)
Klippon® EBi QL 800 x 600 x 220mm
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 800 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 220 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber
Best.-Nr.
2470900000
Typ
KEBI QL 806022 S2B1
GTIN (EAN)
4032248336104
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2022-12-12
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
220 mm
Tiefe (inch)
8,661 inch
Höhe
800 mm
Höhe (inch)
31,496 inch
Breite
600 mm
Breite (inch)
23,622 inch
Durchmesser
9 mm
Befestigungsmaß Höhe
750 mm
Befestigungsmaß Breite
550 mm
Wandstärke, min.
2 mm
Wandstärke, max.
2 mm
Nettogewicht
19.400 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Einsatztemperaturbereich
-40 °C to 85 °C
Allgemeine Angaben
Betriebstemperatur, max.
85 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
Dichtungsmaterial
PUR eingeschäumt, EPDM
Dichtungsmaterial Deckel
PUR eingeschäumt
Dichtungsmaterial Flanschplatte
EPDM
Einbaubefestigung
geschraubt
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Prozessindustrie
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten
Flanschplattenbefestigung
M5 Torxedelstahlschrauben TX20
Gehäusebefestigung
Befestigungslaschen, Montage durch die Gehäuserückwand
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
DIN EN 62208, IEC 60529
Oberfläche
gebürstet
Schlagfestigkeit
10.00 J
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 (304)
Zugangsöffnung Breite
543 mm
Zugangsöffnung Höhe
743 mm
Öffnungswinkel Deckel
125 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
11x48
WDU 16 / ZDU 16
11x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
11x94
WDU 35 / ZDU 35
11x30
WDU 4 / ZDU 4
11x79
WDU 6 / ZDU 6
11x60
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
8x67
WDU 16 / ZDU 16
8x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x133
WDU 35 / ZDU 35
8x42
WDU 4 / ZDU 4
8x111
WDU 6 / ZDU 6
8x84
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse Deckel
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern
M6 Erdungsniet
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Verschraubungen links
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
Verschraubungen oben / unten
M12
165
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Verschraubungen rechts
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Zulassungsumgebung
cULus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Ausführung
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 800 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 220 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber
Best.-Nr.
2470900000
Typ
KEBI QL 806022 S2B1
GTIN (EAN)
4032248336104
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2022-12-12
Tiefe
220 mm
Tiefe (inch)
8,661 inch
Höhe
800 mm
Höhe (inch)
31,496 inch
Breite
600 mm
Breite (inch)
23,622 inch
Durchmesser
9 mm
Befestigungsmaß Höhe
750 mm
Befestigungsmaß Breite
550 mm
Wandstärke, min.
2 mm
Wandstärke, max.
2 mm
Nettogewicht
19.400 g
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Einsatztemperaturbereich
-40 °C to 85 °C
Betriebstemperatur, max.
85 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
Dichtungsmaterial
PUR eingeschäumt, EPDM
Dichtungsmaterial Deckel
PUR eingeschäumt
Dichtungsmaterial Flanschplatte
EPDM
Einbaubefestigung
geschraubt
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Prozessindustrie
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten
Flanschplattenbefestigung
M5 Torxedelstahlschrauben TX20
Gehäusebefestigung
Befestigungslaschen, Montage durch die Gehäuserückwand
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
DIN EN 62208, IEC 60529
Oberfläche
gebürstet
Schlagfestigkeit
10.00 J
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 (304)
Zugangsöffnung Breite
543 mm
Zugangsöffnung Höhe
743 mm
Öffnungswinkel Deckel
125 °
WDU 10 / ZDU 10
11x48
WDU 16 / ZDU 16
11x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
11x94
WDU 35 / ZDU 35
11x30
WDU 4 / ZDU 4
11x79
WDU 6 / ZDU 6
11x60
WDU 10 / ZDU 10
8x67
WDU 16 / ZDU 16
8x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x133
WDU 35 / ZDU 35
8x42
WDU 4 / ZDU 4
8x111
WDU 6 / ZDU 6
8x84
Erdung Gehäuse Deckel
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern
M6 Erdungsniet
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
M12
165
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Zulassungsumgebung
cULus
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.