Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
Prensaestopas
Sistema de paso de cable: Cabtite
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Accesorios adicionales
Tapones ciegos
Elementos de compensación
Contratuercas
Anillos para junta
Adaptadores
Etiquetas de masa
Tapas protectoras
Arandela de seguridad serrada
Tapones ciegos de latón, cabeza redonda IND
Tapones ciegos de latón, VP cabeza hexagonal Ex e/d
Tapones ciegos de latón, VP cabeza redonda Ex e/d
Tapones ciegos de plástico, cabeza redonda IND
Tornillos de cierre de plástico - Ex e/i 7 Joule
Tapones ciegos de acero inoxidable, VP cabeza hexagonal Ex e/d
Tapones ciegos de acero inoxidable, VP cabeza redonda Ex e/d
Datos generales para pedido
Versión
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 50, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código
2066770000
Tipo
VP M50 EX SI 7J
GTIN (EAN)
4050118415469
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
27,5 mm
Altura (pulgadas)
1,083 inch
Longitud
27,5 mm
Longitud (pulgadas)
1,083 inch
Diámetro
50 mm
Espesor de pared, mín.
0,5 mm
Espesor de pared, máx.
17 mm
Peso neto
35 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...70 °C
Datos generales
Calibre de llave 1
55 mm
Diámetro del anillo obturador
50 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
70 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-60 °C
Grado inflamabilidad según UL 94
HB
Halógenos
No
Junta
Silicona
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
18 mm
Material
Poliamida 6
Normas
IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete contratuerca, máx.
8 Nm
Par de apriete contratuerca, mín.
7,8 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.
8 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.
8 Nm
Paso de rosca
1,5 mm
Resistente a los golpes
7 joules conforme a IEC60079-0
Silicona
Sí
Tipo de protección
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tipo de protección con GWDR
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tipo de protección contra el fuego
Seguridad elevada Ex e
Tuerca (externa)
M 50
Números de certificación de prensaestopas
Condiciones de aprobación
ATEX, IECEX
Identificación
Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
IMQ 13 ATEX 010 X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx IMQ 13.0003X
Núm. de certificación de prensaestopas (INMETRO)
TAE00003WV
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000451
ETIM 7.0
EC000451
ETIM 8.0
EC000451
ETIM 9.0
EC000451
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-35
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-14-08-05
ECLASS 13.0
27-14-08-05
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
2066720000
Tipo:
VP M16 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066710000
Tipo:
VP M12 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 12, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066730000
Tipo:
VP M20 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066740000
Tipo:
VP M25 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066750000
Tipo:
VP M32 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066760000
Tipo:
VP M40 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066940000
Tipo:
VP M63 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 63, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Versión
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 50, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código
2066770000
Tipo
VP M50 EX SI 7J
GTIN (EAN)
4050118415469
Cantidad
20 Pieza
Altura
27,5 mm
Altura (pulgadas)
1,083 inch
Longitud
27,5 mm
Longitud (pulgadas)
1,083 inch
Diámetro
50 mm
Espesor de pared, mín.
0,5 mm
Espesor de pared, máx.
17 mm
Peso neto
35 g
Temperatura de servicio
-60 °C...70 °C
Calibre de llave 1
55 mm
Diámetro del anillo obturador
50 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
70 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-60 °C
Grado inflamabilidad según UL 94
HB
Halógenos
No
Junta
Silicona
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
18 mm
Material
Poliamida 6
Normas
IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete contratuerca, máx.
8 Nm
Par de apriete contratuerca, mín.
7,8 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.
8 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.
8 Nm
Paso de rosca
1,5 mm
Resistente a los golpes
7 joules conforme a IEC60079-0
Silicona
Sí
Tipo de protección
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tipo de protección con GWDR
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tipo de protección contra el fuego
Seguridad elevada Ex e
Tuerca (externa)
M 50
Condiciones de aprobación
ATEX, IECEX
Identificación
Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
IMQ 13 ATEX 010 X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx IMQ 13.0003X
Núm. de certificación de prensaestopas (INMETRO)
TAE00003WV
ETIM 6.0
EC000451
ETIM 7.0
EC000451
ETIM 8.0
EC000451
ETIM 9.0
EC000451
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-35
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-14-08-05
ECLASS 13.0
27-14-08-05
Código:
2066720000
Tipo:
VP M16 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066710000
Tipo:
VP M12 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 12, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066730000
Tipo:
VP M20 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066740000
Tipo:
VP M25 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066750000
Tipo:
VP M32 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066760000
Tipo:
VP M40 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código:
2066940000
Tipo:
VP M63 EX SI 7J
Versión:
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 63, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.