VG Ex MS (Ex-Messing-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 18 mm, OD min. 46 - OD max. 56 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1460110000
Typ
VG M63 EXE MS
GTIN (EAN)
4050118266092
VPE
5 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
69,5 mm
Höhe (inch)
2,736 inch
Länge
69,5 mm
Länge (inch)
2,736 inch
Nettogewicht
717,4 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Allgemeine Angaben
Dichteinsatz
CR
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Gewinde (außen)
M 63
Gewindelänge
18 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Hinweis: Schutzart
Bitte die Angaben der Installationsanweisung beachten.
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
56 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
46 mm
Klemmeinsatz
Neopren
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
O-Ring
NBR
Schlüsselweite 1
80 mm
Schlüsselweite 2
75 mm
Schutzart
IP66, IP 68 - 6 bar (30 min.)
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68
Verschraubung
Metrisch
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
IMQ 11 ATEX 038 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GOST)
POCC TR.05.B04161
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Bei Gehäusewandstärken kleiner oder gleich 3mm (z.B. Klippon STB Gehäusen) ist eine zusätzliche Flachdichtung zu verwenden - GWDR NP.
In der Verpackungseinheit sind zusätzliche Flachdichtung enthalten.
Bei Gehäusewandstärken kleiner oder gleich 3mm (z.B. Klippon STB Gehäusen) ist eine zusätzliche Flachdichtung zu verwenden - GWDR NP.
In der Verpackungseinheit sind zusätzliche Flachdichtung enthalten.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.