Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® POK
TBF-Reihe
FPC- und MPC-Reihe
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Zubehör – Klippon® POK
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 160 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, silbergrau
Best.-Nr.
1305890000
Typ
KLIPPON POK 161609
GTIN (EAN)
4050118108354
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
90 mm
Tiefe (inch)
3,543 inch
Höhe
160 mm
Höhe (inch)
6,299 inch
Höhe niedrigstbauend
90 mm
Breite
160 mm
Breite (inch)
6,299 inch
Befestigungsmaß Höhe
110 mm
Befestigungsmaß Breite
140 mm
Nettogewicht
1.275,333 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
100 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial
Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Erforderliches Werkzeug
9008540000
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen
Materialstärke Deckel
5,4 mm
Materialstärke Gehäuse
5,99 mm
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN 4102-12
Oberfläche
unbehandelt, glänzend
Schlagfestigkeit
5 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 4, Type 4X
Werkstoff
glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite
148,02 mm
Zugangsöffnung Höhe
148,02 mm
max. Zuladung
10,24 kg
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x9
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x17
WDU 4 / ZDU 4
1x14
WDU 6 / ZDU 6
1x11
Bestückung vertikal
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Verschraubungen links
M12
11
M16
6
M20
4
M25
2
M32
2
M40
1
Verschraubungen oben / unten
M12
15
M16
12
M20
6
M25
3
M32
2
M40
2
Verschraubungen rechts
M12
11
M16
6
M20
4
M25
2
M32
2
M40
1
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE_PS2401_160412_001ISS01
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE00002R2
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Zulassungsumgebung
cULus, LR, DNV
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Best.-Nr. :
1306080000
Typ:
KLIPPON POK 161609 EX
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 160 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz
Ausführung
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 160 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, silbergrau
Best.-Nr.
1305890000
Typ
KLIPPON POK 161609
GTIN (EAN)
4050118108354
VPE
1 Stück
Tiefe
90 mm
Tiefe (inch)
3,543 inch
Höhe
160 mm
Höhe (inch)
6,299 inch
Höhe niedrigstbauend
90 mm
Breite
160 mm
Breite (inch)
6,299 inch
Befestigungsmaß Höhe
110 mm
Befestigungsmaß Breite
140 mm
Nettogewicht
1.275,333 g
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
100 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial
Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Erforderliches Werkzeug
9008540000
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen
Materialstärke Deckel
5,4 mm
Materialstärke Gehäuse
5,99 mm
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN 4102-12
Oberfläche
unbehandelt, glänzend
Schlagfestigkeit
5 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 4, Type 4X
Werkstoff
glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite
148,02 mm
Zugangsöffnung Höhe
148,02 mm
max. Zuladung
10,24 kg
WDU 10 / ZDU 10
1x9
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x17
WDU 4 / ZDU 4
1x14
WDU 6 / ZDU 6
1x11
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
M12
11
M16
6
M20
4
M25
2
M32
2
M40
1
M12
15
M16
12
M20
6
M25
3
M32
2
M40
2
M12
11
M16
6
M20
4
M25
2
M32
2
M40
1
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE_PS2401_160412_001ISS01
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE00002R2
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Zulassungsumgebung
cULus, LR, DNV
Produkthinweis
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Best.-Nr. :
1306080000
Typ:
KLIPPON POK 161609 EX
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 160 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.