Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr zam.
1200490000
Typ
KTB QL 484820 S4E0
GTIN (EAN)
4032248982905
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
200 mm
Głębokość (cale)
7,874 inch
Wysokość
480 mm
Wysokość (cale)
18,898 inch
Szerokość
480 mm
Szerokość (cale)
18,898 inch
Wymiar mocowania wysokość
327 mm
Wymiar mocowania szerokość
506 mm
Masa netto
13 300 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...135 °C
Wskazówka: temperatura otoczenia (praca)
Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie wieka
zamek ćwierćobrotowy z wkładką szczelinową
Normy
DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Powierzchnia
element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
Wskazówka: stopień ochrony
W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
kąt otwarcia wieko
130 °
maks. ładowność
92 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania
Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
otwór manipulacyjny szerokość
421 mm
otwór manipulacyjny wysokość
427 mm
pozycja sworznia PE
Obudowa strona C
tworzywo
stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność
7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
wymiary kartonu
640x680x290
wymiary ponad wszystkim
480 x 531 x 210
Numery certyfikatów obudowy
Atest zgodności (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Certyfikat nr (INMETRO)
IEX13.0008U
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Nr certyfikatu (CCOE)
P461058_1
Nr certyfikatu (DNV)
TAE000013S
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXKEM10.0020
Nr certyfikatu (cULus)
E243298
Nr certyfikatu UL 508A
E223801
Nr certyfikatu UL Haz.Loc.
E223792
Nr certyfikatu UL Ord.Loc.
E243298
Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa
E223792
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX)
IECEx IBE 14.0004U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO)
LMP 21.0016U
Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej (NEPSI)
2020322303003289
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx)
E223792
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)
LMP 21.0017
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
nr certyfikatu (ATEX)
KEMA10ATEX0051
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Powierzchnia
element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
Wskazówka: stopień ochrony
W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
kąt otwarcia wieko
130 °
maks. ładowność
92 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania
Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.