Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON STB 1 SS E
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr. 1058810000
Typ KLIPPON STB 1 SS E
GTIN (EAN) 4032248800681
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 80 mm
Tiefe (inch) 3,15 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 120 mm
Breite (inch) 4,724 inch
Befestigungsmaß Breite 145 mm
Nettogewicht 1.220 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Betriebstemperatur, min. -60 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung M5 Sechskantschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite
Dichtungsmaterial Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung TAS 20-Schiene auf Gehäuseboden
Einsatzgebiete Explosionsgefährdete Bereiche, Verpackungsindustrie, Transportwesen, Prozessindustrie, Schiffbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung angeschweißte Montagefüße mit 8mm Löchern
Materialstärke Deckel 1,5 mm
Materialstärke Gehäuse 1,5 mm
Oberfläche elektropoliert
Schlagfestigkeit 10 J Standardversion, 7 J ATEX-Version
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite 102 mm
Zugangsöffnung Höhe 100 mm

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 1x8
WDU 16 / ZDU 16 1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x17
WDU 4 / ZDU 4 1x14
WDU 6 / ZDU 6 1x11

Erdung Gehäuse

Erdung Gehäuse Deckel angeschweißter M6 x 10 Edelstahlerdungsbolzen
Erdung Gehäuse extern angeschweißter M6 x 16 Edelstahlbolzen
Erdung Gehäuse intern angeschweißter M6 x 16 Edelstahlbolzen
Querschnitt, max. 25 mm²

Verschraubungen links

M12 10 
M16
M20
M25
M32
M40

Verschraubungen oben / unten

M12 10 
M16
M20
M25
M32
M40

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20
M25
M32
M40

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS2620 160308 001ISS02
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2620 160412 001ISS01
Zertifikat-Nr. (ATEX) IBEXU07ATEX1148
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXIBE09.0018U
Zertifikat-Nr. (INMETRO) IEX13.0002U
Zertifikat-Nr. (cULus) E197061
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx) E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) IBExU07ATEX1148
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEx IBE 09.0019
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA) 16-AV4BO-0247X
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 21.0018
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX) IBExU 07ATEX1147U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx) IECEx IBE 09.0018U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) LMP 21.0015U
Zulassungsumgebung ATEX, DNV, IECEX, INMETRO, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Umgebungstemperatur für das Equipment wird auf +60°C und die Oberflächentemperatur auf +100°C reduziert.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE INMETRO KOREANCERT LLOYDSREG UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E197061

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1002690000
Typ: KLIPPON STB 1 SS
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1002750000
Typ: KLIPPON STB 1.1 SS
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1058820000
Typ: KLIPPON STB 1.1 SS E
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1002740000
Typ: KLIPPON STB 2 SS
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1058830000
Typ: KLIPPON STB 2 SS E
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1002730000
Typ: KLIPPON STB 2.1 SS
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1058840000
Typ: KLIPPON STB 2.1 SS E
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1002720000
Typ: KLIPPON STB 3 SS
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1058850000
Typ: KLIPPON STB 3 SS E
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1002710000
Typ: KLIPPON STB 4 SS
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1058860000
Typ: KLIPPON STB 4 SS E
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1002700000
Typ: KLIPPON STB 5 SS
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1058880000
Typ: KLIPPON STB 5 SS E
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1002760000
Typ: KLIPPON STB 6 SS
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 130 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1058870000
Typ: KLIPPON STB 6 SS E
Ausführung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 130 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber